• Berker K.5
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker K.5
    • 20347104
    EAN
    4011334310082
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker K.5

    Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker K.5, nerezová ocel, lak. 20347104

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker K.5, nerezová ocel, lak.

    20347104

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Otočný
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      10 A
    • Max. spínací proud
      10 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 230 V
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      230 V AC
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Nasta­vení
    • Poža­dovaná komfortní teplota
      10 - 50 °C
    Mate­riál
    • Barva
      Nerezová ocel
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9022
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      54,5 mm
    Obrazovka
    • S displejem
      Ne
    Vyba­vení
    • Rozdíl spínací teploty
      1 K
    • Typ termostatu
      Regulátor podlahového topení
    • Typ senzoru
      Sonda podlahového vytápění
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1S
    Přenos
    • Typ řízení HVAC
      Vytápění
    Podmínky použití
    • Třída energe­tické účinnosti
      I (1%)

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 20347104
    PDF
    RoHS report 20347104
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 20347104 | Hager

      Obrázek produktu 20347104

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 20347104 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 20347104

      Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker K.5, nerezová ocel, lak.

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08) | Hager

      Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08)

      Instalační návod en-GB 2015-08-27

      PDF
      472,14 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-06-11

      PDF
      272,42 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-06-11

      PDF
      276,87 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WDE303303 - Vypínač, kolébkový, řazení 3, 16 AX, 400
      WDE303303
      Vypínač, kolébkový, řazení 3, 16 AX, 400
    • 2
      20347103 - Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker K.5, alu mat, lak.
      20347103
      Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker K.5, alu mat, lak.
    • 3
      20317104 - Termostat s rozp. kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, K.5, nerez mat, lak.
      20317104
      Termostat s rozp. kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, K.5, nerez mat, lak.
    • 4
      20317103 - Termostat s rozp. kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, K.1, antracit mat
      20317103
      Termostat s rozp. kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, K.1, antracit mat
    • 5
      20267103 - Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, K.5, alu mat, lak.
      20267103
      Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, K.5, alu mat, lak.
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.