Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker K.5, alu mat, lak. 20347103
EAN
4011334378259
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 20 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekOtočný
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud10 A
-
Max. spínací proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Napájecí napětí230 V AC
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Nastavení
-
Požadovaná komfortní teplota10 - 50 °C
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka54,5 mm
Obrazovka
-
S displejemNe
Vybavení
-
Rozdíl spínací teploty1 K
-
Typ termostatuRegulátor podlahového topení
-
Typ senzoruSonda podlahového vytápění
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Připojení
-
Typ kontaktu1S
Přenos
-
Typ řízení HVACVytápění
Podmínky použití
-
Třída energetické účinnostiI (1%)
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 20347103
Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker K.5, alu mat, lak.
PDF -
Installation manual
Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08)
Installation manual en-GB 2015-08-27
PDF472,14 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF276,87 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF272,42 kB
Více dokumentace