The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker K.1
    • Ovlá­dání světel - Berker K.1
    • 12487004
    EAN
    4011334311539
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání světel - Berker K.1
    • Ovlá­dání světel - Berker K.5
    • Vidět víc

    Kryt pro LED orientační světlo a LED signálku K.5 ušlecht. ocel, lak. 12487004

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt pro LED orientační světlo a LED signálku K.5 ušlecht. ocel, lak.

    12487004

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Nerezová ocel
    • Kód RAL
      9022
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Povrch
      Lakované
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou
    Rozměry
    • Hloubka
      7 mm
    Texty
    • Popis
      S potiš­těnou popi­sovací fólií "Čekejte, prosím/Vstupte, prosím" a "Neru­ši­t/Uklidit pokoj", S mléčnou fólií pro indivi­duální popis

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 12487004
    PDF
    RoHS report 12487004
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 12487004 | Hager

      Obrázek produktu 12487004

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 12487004 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 12487004

      Kryt pro LED orientační světlo a LED signálku K.5 ušlecht. ocel, lak.

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85121200 - Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, 2300/440W, dom. elektronika
      85121200
      Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
    • 2
      85121100 - Mezirámeček pro středové desky K.1, barva bílá lesklá
      85121100
    • 3
      WDE303808 - Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 2
      WDE303808
      Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 2
    • 4
      WDE503501 - Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
      WDE503501
      Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
    • 5
      WDE503203 - Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
      WDE503203
      Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.