The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker K.5
    • Zásuvky - Berker K.5
    • 3965757004
    EAN
    4011334456735
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker K.5

    Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, K.5, nerezová ocel mat 3965757004

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, K.5, nerezová ocel mat

    3965757004

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Nerezová ocel
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9022
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Nerezová ocel, Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      70 mm
    • Šířka
      55 mm
    • Hloubka
      25 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK02
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Cent­rální krycí deska
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 3965757004
    PDF
    RoHS report 3965757004
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 3965757004 | Hager

      Obrázek produktu 3965757004

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 3965757004 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 3965757004

      Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, K.5, nerezová ocel mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09

      PDF
      360,72 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      41097003 - Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, K.5, alu mat, lak.
      41097003
      Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, K.5, alu mat, lak.
    • 2
      47477103 - Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, Alu elox
      47477103
      Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, Alu elox
    • 3
      47477104 - Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, nerezová ocel mat
      47477104
      Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, nerezová ocel mat
    • 4
      41157004 - Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat
      41157004
      Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat
    • 5
      3965777103 - Centrální díl s víčkem pro zásuvku s ochranným kolíkem, K.5, Alu elox
      3965777103
      Centrální díl s víčkem pro zásuvku s ochranným kolíkem, K.5, Alu elox

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.