• Berker K.5
    • Zásuvky - Berker K.5
    • 47157004
    Přístroj zásuvky SCHUKO, K.1, 16 A, 250 V AC. Barva nerezová ocel matná. Určena pro zapuštěnou montáž. Připojení vodičů bezšroubovými svorkami. Je ideálním estetickým řešením pro použití v moderních budovách a použité materiály jsou garancí dlouhé životnosti.
    EAN
    4011334282259
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker K.5

    Zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC, sK.1, nerezová ocel mat 47157004

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC, sK.1, nerezová ocel mat

    47157004

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Nerezová ocel
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9022
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Kov, Nerezová ocel
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Počet jednotek
      1
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      31 mm
    • Vestavěná hloubka
      32 mm
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Zásuvná svorka
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Zásuvná přípojka
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby, Upevnění příchytkou
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      SCHUKO
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
      Ne
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    • Zámek
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ne
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Funkce
    • S orien­tačním osvět­lením
      Ne
    • S funkčním osvět­lením
      Ne
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47157004
    PDF
    RoHS report 47157004
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 47157004 | Hager

      Obrázek produktu 47157004

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 47157004 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 47157004

      Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      3965777103 - Centrální díl s víčkem pro zásuvku s ochranným kolíkem, K.5, Alu elox
      3965777103
      Centrální díl s víčkem pro zásuvku s ochranným kolíkem, K.5, Alu elox
    • 2
      47477104 - Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, nerezová ocel mat
      47477104
      Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, nerezová ocel mat
    • 3
      41097003 - Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, K.5, alu mat, lak.
      41097003
      Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, K.5, alu mat, lak.
    • 4
      47477103 - Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, Alu elox
      47477103
      Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, Alu elox
    • 5
      6765107003 - Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, K.5, alu mat, lak.
      6765107003
      Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, K.5, alu mat, lak.
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.