The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker S.1
    • 148009
    EAN
    4011334189282
    Balení
    10 ks
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker S.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker B.3
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker Q.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker Q.3
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker Q.7
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker K.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker K.5
    • Vidět víc

    Středová deska pro spojky optických kabelů Duplex SC, bílá lesk 148009

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Středová deska pro spojky optických kabelů Duplex SC, bílá lesk

    148009

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    11098989
    11098989
    Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 236 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • 10139919

      Rámeček, 3-násobný, svislý, S.1, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 5310128989

      Rámeček, 2-násobný, S.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 10119959

      Rámeček 1-násobný s popisovým polem, S.1, alu, mat

      0,00 €  / *
    • 10119969

      Rámeček 1-násobný s popisovým polem, S.1, antracit, mat

      0,00 €  / *
    • 10128912

      Rámeček, 2-násobný, svislý, S.1, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 10128919

      Rámeček, 2-násobný, svislý, S.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 10129919

      Rámeček, 2-násobný, svislý, S.1, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 10129959

      Rámeček 2-násobný s popisovým polem svislý, S.1, alu, mat

      0,00 €  / *
    • 10129969

      Rámeček 2-násobný s popisovým polem svislý, S.1, antracit, mat

      0,00 €  / *
    • 10138912

      Rámeček, 3-násobný, svislý, S.1, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 10138919

      Rámeček, 3-násobný, svislý, S.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 10239969

      Rámeček 3-násobný s popisovým polem vodorovný, S.1, antracit, mat

      0,00 €  / *
    • 10228912

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , S.1, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 10228919

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , S.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 10229919

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , S.1, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 10229959

      Rámeček 2-násobný s popisovým polem vodorovný, S.1, alu, mat

      0,00 €  / *
    • 10229969

      Rámeček 2-násobný s popisovým polem vodorovný, S.1, antracit, mat

      0,00 €  / *
    • 10238912

      Rámeček, 3-násobný, vodorovný , S.1, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 10238919

      Rámeček, 3-násobný, vodorovný , S.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 10239919

      Rámeček, 3-násobný, vodorovný , S.1, bílá mat

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Modulární konektor
    • Počet přípojek
      2
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      30 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x, Q.x, S.x/B.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 148009
    PDF
    RoHS report 148009
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 148009 | Hager

      Obrázek produktu 148009

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 148009 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 148009

      Středová deska pro spojky optických kabelů Duplex SC, bílá lesk

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Prohlášení o shodě International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WDF4592 - Zásuvka, anténní TV-R, koncová, 75 ohmů
      WDF4592
      Zásuvka, anténní TV-R, koncová, 75 ohmů
    • 2
      WDF45921 - Zásuvka, anténní, TV-R, průchozí, 75 ohm
      WDF45921
      Zásuvka, anténní, TV-R, průchozí, 75 ohm
    • 3
      450002 - TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
      450002
      TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
    • 4
      WDF41076 - Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6A iso /
      WDF41076
      Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6A iso /
    • 5
      WDF410766 - Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6/ Class
      WDF410766
      Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6/ Class

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.