Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.5, alu mat, lak. 11657003
EAN
4011334377634
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
5101
Tlačítko spínací / kontrolka E10
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 42 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený, Lakované
Připojení
-
Typ patice svítidlaE10
Rozměry
-
Průměr výřezu27,20 mm
Texty
-
PotiskBez potisku
-
Způsob montážeNásuvné upevnění centrálního dílu
-
PopisBez pole pro popis
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyK.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace