Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, K.1, alu mat, lak. 16417134
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Spínací proud10 A
-
Dotykový proud10 A
-
Jmenovité napětí230 V
-
Frekvence50 - 60 Hz
-
Počet pólů1
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V1 500 W
-
Zářivky v duo spínání1 500 W
-
Montáž naZapuštěná montáž
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
-
BarvaHliník
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchLakované
-
PrůhlednéNe
-
Hloubka58,60 mm
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Provozní teplota-5 - 50 °C
-
OsvětleníPro osvětlení
-
PotiskS potiskem "Hotelcard"
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami - liftsystém
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Způsob zapojení1pólový
-
Související produktové řadyBerker K.5
-
Související systémyBerker K.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační příručka
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Instalační příručka en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kBManual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Instalační příručka en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kBManual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Instalační příručka en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-23
PDF307,54 kBDeclaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-23
PDF335,19 kB