
Středová deska pro spojky optických kabelů Duplex SC, bílá mat/sametová 14801909
EAN
4011334321712
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyModulární konektor
Rozměry
-
Šířka71 mm
-
Výška71 mm
-
Hloubka30 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Texty
-
PopisZaskakovací pole pro popis do odpovídajícího mezikruží
-
VýpustSe šikmým vývodem 30°
-
Související produktové řadyBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace