The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • RF řešení
  • Zařízení KNX RF - quicklink
  • 85745275
  • Systém řízení budov KNX

KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, antracit mat 85745275

EAN
4011334375517
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, antracit mat

85745275

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
85121200
85121200
Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
85020100
85020100
Napájecí modul 230 V pro bezdrátové KNX RF komponenty quicklink
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 42 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 13537003

    Rámeček, 5-násobný, svislý, K.5, Alu elox

    0,00 €  / *
  • 13937006

    Rámeček, 5-násobný, vodorovný , K.1, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 13837004

    Rámeček, 4-násobný, vodorovný, K.5, nerezová ocel mat

    0,00 €  / *
  • 13737004

    Rámeček, 3-násobný, vodorovný , K.5, nerezová ocel mat

    0,00 €  / *
  • 13937004

    Rámeček, 5-násobný, vodorovný , K.5, nerezová ocel mat

    0,00 €  / *
  • 13537004

    Rámeček, 5-násobný, svislý, K.5, nerezová ocel mat

    0,00 €  / *
  • 85020100

    Napájecí modul 230 V pro bezdrátové KNX RF komponenty quicklink

    0,00 €  / *
  • 13637009

    Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.1, bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 13137009

    Rámeček, 1-násobný, K.1, bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 13437004

    Rámeček, 4-násobný, svislý, K.5, nerezová ocel mat

    0,00 €  / *
  • 13637004

    Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.5, nerezová ocel mat

    0,00 €  / *
  • 13437003

    Rámeček, 4-násobný, svislý, K.5, Alu elox

    0,00 €  / *
  • 13337003

    Rámeček, 3-násobný, svislý, K.5, Alu elox

    0,00 €  / *
  • 13937003

    Rámeček, 5-násobný, vodorovný , K.5, Alu elox

    0,00 €  / *
  • 13837003

    Rámeček, 4-násobný, vodorovný, K.5, Alu elox

    0,00 €  / *
  • 13737003

    Rámeček, 3-násobný, vodorovný , K.5, Alu elox

    0,00 €  / *
  • 13637003

    Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.5, Alu elox

    0,00 €  / *
  • 13537006

    Rámeček, 5-násobný, svislý, K.1, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 13437006

    Rámeček, 4-násobný, svislý, K.1, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 13337006

    Rámeček, 3-násobný, svislý, K.1, antracit mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    quicklink
Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ano
  • Rádiový protokol
    Rádio KNX
Vyba­vení
  • Počet kanálů
    1
  • Přechod na letní/zimní čas
    Ano
Rozsah dodávky
  • Včetně připo­jení sběrnice
    Ano
Funkce
  • Časový posun Astro
    2 h
  • Záložní baterie
    8 h
  • Rezerva chodu v letech
    0
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Mate­riál
  • Barva
    Antracit
Texty
  • Funkce
    Easy doplň­kové funkce: +6 scén, stmívání, ovlá­dání 1 tlačítkem naho­ru/­dolů, prio­rita, Konfigu­rova­telné chování při přenosu anebo příjmu, Se zámkem na klíč, Funkce "par­ty", nepro­vá­dění příkazů auto­ma­ticky, rádiové a rozši­řu­jící jednotky (ochrana spínače), Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
  • Ochrana
    S ochranou proti demon­táži
Kapa­cita
  • Počet modulů
    0
Rozměry
  • Výška
    55,10 mm
  • Šířka
    70,50 mm
  • Hloubka
    30,10 mm
  • Souvi­se­jící systémy
    K.x

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration 85745275
PDF
RoHS report 85745275
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 85745275 | Hager

    Obrázek produktu 85745275

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 85745275 | Hager

    Hager Produktový list 85745275

    KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, antracit mat

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB 2022-05-23 | Hager

    Instalační příručka en-GB 2022-05-23

    PDF
    1,30 MB
  • KNX product database

    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    VD5
    14,64 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    VD5
    16,04 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    12,24 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS4) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100) | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    13,42 MB
  • Application Guide

    Obrázek Application description ETS for 857452xx - KNX radio timer quicklink (EN, vers. 6T8014-52A) | Hager

    Application description ETS for 857452xx - KNX radio timer quicklink (EN, vers. 6T8014-52A)

    Aplikace en-GB, pl-PL 2013-01-17

    PDF
    1,57 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-05-04

    PDF
    285,63 kB
    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-05-04

    PDF
    291,50 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85745239 - KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
    85745239
    KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
  • 2
    85745273 - KNX RF časový spínač, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.
    85745273
    KNX RF časový spínač, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.
  • 3
    85745277 - KNX RF časový spínač, quicklink, K.5, alu mat, lak.
    85745277
    KNX RF časový spínač, quicklink, K.5, alu mat, lak.
  • 4
    85745279 - KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, bílá lesk
    85745279
    KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, bílá lesk
  • 5
    85745282 - KNX RF časový spínač, quicklink, S.1, krémová lesk
    85745282
    KNX RF časový spínač, quicklink, S.1, krémová lesk

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.