Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, nerezová ocel mat 47527204
EAN
4011334275848
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Konektivita
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná přípojka
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění příchytkou
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkySvorka zástrčky
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuAno
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP44
Rozměry
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž31 mm
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Počet jednotek1
Materiál
-
BarvaNezer
-
Kód RAL9022
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálKov, Nezer
Instalace, montáž
-
Montáž naZapuštěná montáž
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemAno
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
Se zámkemNe
Příslušenství
-
Má pole pro označováníAno
Kapacita
-
Počet modulů1
Texty
-
PotiskS potiskem
-
KrytCentrální deska
-
OchranaZvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
PopisS polem pro popis
Kryt, dveře
-
Typ víkaVýklopný kryt se vrátí zpět
-
Související produktové řadyBerker K.5
Ke stažení
-
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Více dokumentace