Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.5, Alu elox 47527203
EAN
4011334378532
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Konektivita
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná přípojka
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění příchytkou
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkySvorka zástrčky
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuAno
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP44
Rozměry
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Počet jednotek1
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálHliník
Instalace, montáž
-
Montáž naZapuštěná montáž
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemAno
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
Se zámkemNe
Příslušenství
-
Má pole pro označováníAno
Kapacita
-
Počet modulů1
Texty
-
PotiskBez potisku
-
KrytCentrální deska
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
PopisS polem pro popis
Kryt, dveře
-
Typ víkaVýklopný kryt se vrátí zpět
-
Související produktové řadyBerker K.5
Ke stažení
-
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Více dokumentace