• Berker K.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker K.1
    • 1087710400
    EAN
    4011334507994
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker K.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker K.5
    • Vidět víc

    Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, K.5, nerez mat 1087710400

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, K.5, nerez mat

    1087710400

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Otočný
    Mate­riál
    • Barva
      Nerezová ocel
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9022
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Nerezová ocel
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      70 mm
    • Šířka
      55 mm
    • Hloubka
      20 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Cent­rální krycí deska
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Ke stažení

    • Obrázek 1087710400 | Hager

      Obrázek produktu 1087710400

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 1087710400 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 1087710400

      Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, K.5, nerez mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-10-08

      PDF
      224,35 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      20347109 - Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker K.1, bílá, lesk
      20347109
      Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker K.1, bílá, lesk
    • 2
      1088710300 - Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, K.5, Alu elox
      1088710300
      Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, K.5, Alu elox
    • 3
      1087710900 - Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, K.1, bílá lesk
      1087710900
      Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, K.1, bílá lesk
    • 4
      20307106 - Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, K.1, antracit mat
      20307106
      Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, K.1, antracit mat
    • 5
      20267106 - Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, K.1, antracit mat
      20267106
      Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, K.1, antracit mat
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.