• Berker K.1
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker K.1
    • 1079710600
    EAN
    4011334507345
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker K.1
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker K.5
    • Vidět víc

    Centrální díl se zámkem a funkcí žaluziového spínače, K.1, antracit mat 1079710600

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl se zámkem a funkcí žaluziového spínače, K.1, antracit mat

    1079710600

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Klíč
    Mate­riál
    • Barva
      Antracit
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7021
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      70,50 mm
    • Šířka
      55,50 mm
    • Hloubka
      27,60 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Cent­rální krycí deska
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 1079710600
    PDF
    RoHS report 1079710600
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 1079710600 | Hager

      Obrázek produktu 1079710600

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 1079710600 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 1079710600

      Centrální díl se zámkem a funkcí žaluziového spínače, K.1, antracit mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-10-08

      PDF
      224,35 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      14357104 - Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, K.5, nerezová ocel mat
      14357104
      Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, K.5, nerezová ocel mat
    • 2
      1077710600 - Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, K.1, antracit mat
      1077710600
      Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, K.1, antracit mat
    • 3
      85741175 -
      85741175
    • 4
      1077710400 - Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, K.5, nerez mat
      1077710400
      Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, K.5, nerez mat
    • 5
      14357209 - Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, K.1, bílá lesk
      14357209
      Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, K.1, bílá lesk
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.