• Berker K.5
    • Doplň­kové produkty - Berker K.5
    • 11547104
    EAN
    4011334284260
    Balení
    10 ks
    • Doplň­kové produkty - Berker K.5

    Mezirámeček s víčkem a popis. polem pro střed. desku 50 x 50 mm, K.5, nerez mat 11547104

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Mezirámeček s víčkem a popis. polem pro střed. desku 50 x 50 mm, K.5, nerez mat

    11547104

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Nerezová ocel
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9022
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Kov, Nerezová ocel
    Rozměry
    • Výška
      55,50 mm
    • Šířka
      70,50 mm
    • Hloubka
      11 mm
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Ke stažení

    • Obrázek 11547104 | Hager

      Obrázek produktu 11547104

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 11547104 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 11547104

      Mezirámeček s víčkem a popis. polem pro střed. desku 50 x 50 mm, K.5, nerez mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      19057003 - Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, stříbrná mat
      19057003
      Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, stříbrná mat
    • 2
      147404 - Středová deska pro 6-pólovou zásuvku, nerezová ocel mat, lak.
      147404
      Středová deska pro 6-pólovou zásuvku, nerezová ocel mat, lak.
    • 3
      19050002 - Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, krémová lesk
      19050002
      Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, krémová lesk
    • 4
      WDF4400 - Modul přístroje pro vývod kabelu
      WDF4400
      Modul přístroje pro vývod kabelu
    • 5
      19057004 - Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, nerezová ocel mat, lak.
      19057004
      Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, nerezová ocel mat, lak.
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.