The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker K.1
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker K.1
    • 15047106
    EAN
    4011334297246
    Balení
    10 ks
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker K.1
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker K.5
    • Vidět víc

    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat 15047106

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat

    15047106

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Klíč
    Mate­riál
    • Barva
      Antracit
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7021
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený, Lakované
    Rozměry
    • Výška
      55 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      30 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Použi­telné ve vyšší třídě IP
      IP44 v kombi­naci s těsnicí sadou
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Cent­rální krycí deska
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 15047106
    PDF
    RoHS report 15047106
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 15047106 | Hager

      Obrázek produktu 15047106

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 15047106 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 15047106

      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85241179 - Tlačítka pro žaluzie, K.1, bílá lesk
      85241179
      Tlačítka pro žaluzie, K.1, bílá lesk
    • 2
      85241175 - Tlačítka pro žaluzie, K.1, antracit mat
      85241175
      Tlačítka pro žaluzie, K.1, antracit mat
    • 3
      85241177 - Tlačítka pro žaluzie, K.5, alu mat, lak.
      85241177
      Tlačítka pro žaluzie, K.5, alu mat, lak.
    • 4
      85241173 - Tlačítka pro žaluzie, K.5, nerezová ocel mat, lak.
      85241173
      Tlačítka pro žaluzie, K.5, nerezová ocel mat, lak.
    • 5
      1077710900 - Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, K.1, bílá lesk
      1077710900
      Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, K.1, bílá lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.