• Berker K.1
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker K.1
    • 14357103
    EAN
    4011334377894
    Balení
    10 ks
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker K.1
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker K.5
    • Vidět víc

    Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, K.5, Alu elox 14357103

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, K.5, Alu elox

    14357103

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Dvojná­sobná klapka
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9006
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Eloxovaný
    Rozměry
    • Výška
      55 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      25 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    Konfigu­race
    • S doty­kovým symbolem
      Ne
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
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
    REACH declaration 14357103
    PDF
    RoHS report 14357103
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 14357103 | Hager

      Obrázek produktu 14357103

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 14357103 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 14357103

      Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, K.5, Alu elox

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09

      PDF
      415,42 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      1079710400 - Centrální díl se zámkem a funkcí žaluziového spínače, K.5, nerezová ocel mat
      1079710400
      Centrální díl se zámkem a funkcí žaluziového spínače, K.5, nerezová ocel mat
    • 2
      14357104 - Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, K.5, nerezová ocel mat
      14357104
      Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, K.5, nerezová ocel mat
    • 3
      14357204 - Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, K.5, nerezová ocel mat
      14357204
      Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, K.5, nerezová ocel mat
    • 4
      2931 - Žaluziové oddělovací relé na DIN lištu
      2931
      Žaluziové oddělovací relé na DIN lištu
    • 5
      15047103 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
      15047103
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.