The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 451510
    EAN
    4011334424635
    Balení
    10 ks

    Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic 451510

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty (plně kompatibilní)

    WDF45921

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic

    451510

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (16)
    Previous
    Previous
    12038982
    12038982
    Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1, krémová lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    12036089
    12036089
    Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, Q.x, bílá sametová
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    12036086
    12036086
    Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, Q.x, antracit sametová
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    12036084
    12036084
    Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, Q.x, stříbrná sametová
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    12017019
    12017019
    Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, K.1, bílá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    12017016
    12017016
    Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, K.1, antracit mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Povinné příslušenství

    • 12038982

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 12036089

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, Q.x, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 12036086

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, Q.x, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 12036084

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, Q.x, stříbrná sametová

      0,00 €  / *
    • 12017019

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 12017016

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 12017013

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 12017014

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *
    • 12031909

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1/B.x, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 12031606

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1/B.x, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 12031404

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1/B.x, stříbrná mat

      0,00 €  / *
    • 148602

      Středová deska pro anténní zásuvku se 2 otvory, wg Up IP44, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 148601

      Středová deska pro anténní zásuvku se 2 otvory, wg Up IP44, hnědá lesk

      0,00 €  / *
    • 12038989

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1/B.x, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • WLF1068BG

      0,00 €  / *
    • WLF1068WG

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Oslabení
    • Připo­jovací tlumení při 2150 MHz
      10,50 dB
    • Připo­jovací tlumení při 860 MHz
      7,50 dB
    • Průcho­dové tlumení při 2150 MHz
      7 dB
    • Průcho­dové tlumení při 860 MHz
      4 dB
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Průchozí zásuvka
    Frek­vence
    • Šířka frek­venčního pásma
      5 - 2 400 MHz
    • Širokopásmová tech­no­logie
      5 - 2 400 MHz
    Vyba­vení
    • Počet výstupů
      2
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Kov
    Rozměry
    • Hloubka
      27,20 mm
    • Vestavěná hloubka
      40 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Texty
    • Funkce
      Vhodné pro HDTV
    • Typ připo­jení
      S bezšrou­bovými svor­kami
    • Nosná deska/nosný rám
      Vnější oka na nosném kroužku vylo­mi­telná pro kulatý vzhled

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 451510
    PDF
    RoHS report 451510
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 451510 | Hager

      Obrázek produktu 451510

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 451510 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 451510

      Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      369,35 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.