Žaluziové tlačítko 1-pólové 53503520
EAN
4011334447788
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (15)Volitelné příslušenství
-
Oddělovací relé žaluzie 4 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 487 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Ovládací prvky a indikátory
-
Typ žaluziového spínače1-pólové tlačítko
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související produktové řadyBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.3, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.8, Berker S.1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 53503520
Žaluziové tlačítko 1-pólové
PDF -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Více dokumentace