The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 510110
    EAN
    4011334155799
    Balení
    10 ks

    Tlačítko spínací / kontrolka E10 510110

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Tlačítko spínací / kontrolka E10

    510110

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (12)
    Previous
    Previous
    11246089
    11246089
    Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, Q.x, bílá sametová
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11246084
    11246084
    Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, Q.x, stříbrná sametová
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11246086
    11246086
    Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, Q.x, antracit sametová
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11657009
    11657009
    Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.1, bílá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11657006
    11657006
    Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.1, antracit mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11657003
    11657003
    Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.5, alu mat, lak.
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Povinné příslušenství

    • 11246089

      Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, Q.x, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 11246084

      Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, Q.x, stříbrná sametová

      0,00 €  / *
    • 11246086

      Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, Q.x, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 11657009

      Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 11657006

      Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 11657003

      Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.5, alu mat, lak.

      0,00 €  / *
    • 11657004

      Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, K.5, nerezová ocel mat, lak.

      0,00 €  / *
    • 11248982

      Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 11248989

      Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 11241909

      Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 11241606

      Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 11241404

      Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, stříbrná mat

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Výkon
    • Napá­jení žárovky
      2 - 2 W
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      70,80 mm
    • Šířka
      70,80 mm
    • Hloubka
      30,10 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Funkce
    • Použi­telné jako tlačítko
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 510110
    PDF
    RoHS report 510110
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 510110 | Hager

      Obrázek produktu 510110

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 510110 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 510110

      Tlačítko spínací / kontrolka E10

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity | Hager

      Declaration of conformity

      Prohlášení o shodě International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.