USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, bílá mat 260209
EAN
4011334467830
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (18)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 507 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Typ konektoru/zástrčky USBA
Napětí
-
Vstupní napětí230 - 230 V
-
Výstupní napětí5 - 5 V
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž34 mm
Vybavení
-
Počet výstupů2
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
S miniaturní pojistkouNe
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaMatná
Výkon
-
Výstupní výkon15 W
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu0,15 W
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud0,20 A
-
Výstupní proud3 000 mA
Texty
-
Konektory jackSe 2 zdířkami USB, typ A
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
OchranaBez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 260209
USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, bílá mat
PDF -
Installation manual
Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)
Instalační příručka en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-11-29
PDF178,20 kB
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Prohlášení o shodě International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Více dokumentace