Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, FTP, Cat.6A třídy E. Je vhodná pro konektory RJ11, RJ12 a RJ45. Je kompatibilní s ISDN a vybavena šikmým vývodem s úhlem 45° a svorkami LSA+. Tato zásuvka podporuje přenosovou frekvenci až 500 MHz, ideální pro vysoce kvalitní síťové instalace v měděných komunikačních systémech.
EAN
4011334256380
Balení
10 ks
Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, FTP, Cat.6A / třída E 4586
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (17)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Šířka přenosového pásma500 - 500 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů1
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 70 °C
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkySvorka LSA+
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Napětí
-
Jmenovité napětí72 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN0,50 A
Rozměry
-
Vestavěná hloubka31 mm
Texty
-
VýstupSe šikmým vývodem 45°
-
NapětíVhodné pro PoE+
-
Způsob montážeŠroubové upevnění pomocí nosné desky, Bez rozpěrných příchytek
-
OchranaNe
-
StíněnýStíněné sběrnice
-
Nosná deska/nosný rámVnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled
-
Typ připojeníS LSA + svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 4586
Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, FTP, Cat.6A iso / třída E
PDF -
Instalační návod
Manual for 4586-4587 - FCC socket outlet 8pole / 8/8pole shielded (DE-EN, 2016-04)
Instalační návod en-GB, de-DE 2011-07-07
PDF1,62 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of conformity International 2021-04-27
Prohlášení o shodě International 2021-10-04
PDF109,75 kB
Více dokumentace