Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a
reproduktorovou zásuvku s vylamovací záslepkou série 1930/glas černé lesklé barvy. Je ideálním estetickým řešením pro použití v moderních budovách a použité materiály jsou garancí jeho dlouhé životnosti. Spolu s rámečkem a zásuvkou je stupeň krytí IP 20
reproduktorovou zásuvku s vylamovací záslepkou série 1930/glas černé lesklé barvy. Je ideálním estetickým řešením pro použití v moderních budovách a použité materiály jsou garancí jeho dlouhé životnosti. Spolu s rámečkem a zásuvkou je stupeň krytí IP 20
EAN
4011334003212
Balení
10 ks
Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a repr. zásuvku, 1930/glas, černá lesk 104001
Již není dostupný
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyTAE
-
Počet přípojek1
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RALPodobné jako RAL 9005
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška50 mm
-
Šířka50 mm
-
Hloubka5,20 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 104001
Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a repr. zásuvku, 1930/glas, černá lesk
PDF -
Prohlášení o shodě
Declaration of conformity International 2021-09-02
Prohlášení o shodě International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Prohlášení o shodě International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Více dokumentace