Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a
reproduktorovou zásuvku s vylamovací záslepkou série 1930/glas bílé lesklé barvy. Je ideálním estetickým řešením pro použití v moderních budovách a použité materiály jsou garancí jeho dlouhé životnosti. Spolu s rámečkem a zásuvkou je stupeň krytí IP 20
reproduktorovou zásuvku s vylamovací záslepkou série 1930/glas bílé lesklé barvy. Je ideálním estetickým řešením pro použití v moderních budovách a použité materiály jsou garancí jeho dlouhé životnosti. Spolu s rámečkem a zásuvkou je stupeň krytí IP 20
EAN
4011334003205
Balení
10 ks
Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a reproduktorovou zásuvku, 1930/glas, bílá l. 1040
Již není dostupný
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyTAE
-
Počet přípojek1
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálDuroplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška50 mm
-
Šířka50 mm
-
Hloubka5,20 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace