• 10357009
    EAN
    4011334267430
    Balení
    10 ks

    Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a reproduktorovou zásuvku, K.1, bílá lesk 10357009

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a reproduktorovou zásuvku, K.1, bílá lesk

    10357009

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      TAE
    • Počet přípojek
      1
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      55,50 mm
    • Šířka
      70,50 mm
    • Hloubka
      6 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
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
    REACH declaration 10357009
    PDF
    RoHS report 10357009
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 10357009 | Hager

      Obrázek produktu 10357009

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 10357009 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 10357009

      Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a reproduktorovou zásuvku, K.1, bílá lesk

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-04-24 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-04-24

      PDF
      254,45 kB
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.