The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 10357006
    EAN
    4011334298816
    Balení
    10 ks

    Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a reproduktorovou zásuvku, K.1, antracit mat 10357006

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a reproduktorovou zásuvku, K.1, antracit mat

    10357006

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    454402
    454402
    TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    WDF4800PW2
    WDF4800PW2
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      TAE
    • Počet přípojek
      1
    Mate­riál
    • Barva
      Antracit
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7021
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      55,50 mm
    • Šířka
      70,50 mm
    • Hloubka
      6 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 10357006
    PDF
    RoHS report 10357006
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 10357006 | Hager

      Obrázek produktu 10357006

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 10357006 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 10357006

      Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a reproduktorovou zásuvku, K.1, antracit mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-04-24 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-04-24

      PDF
      254,45 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.