TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, bílá mat 450009
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (12)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyTAE
-
Průřez vodiče0 - 0 mm²
-
Počet přípojek3
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
Rozměry
-
Výška70 mm
-
Šířka70 mm
-
Hloubka29 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž29 mm
-
Vestavěná hloubka22 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou
Vybavení
-
StíněnýNe
-
S protiprachovými krytkamiNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Napětí
-
Jmenovité napětí125 V
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 450009
TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, bílá mat
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF363,50 kB
Více dokumentace