Záslepka s centrálním dílem, K.5, Alu elox 10457003
EAN
4011334377474
Balení
20 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 21 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálHliník
-
PovrchEloxovaný
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka7 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Související systémyK.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 10457003
Záslepka s centrálním dílem, K.5, Alu elox
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-02-20
PDF292,18 kB
Více dokumentace