The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 11087003
    EAN
    4011334377566
    Balení
    10 ks

    Mezirámeček pro středové desky, K.5, alu mat, lak. 11087003

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Mezirámeček pro středové desky, K.5, alu mat, lak.

    11087003

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Ozna­čovací mate­riál pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Ozna­čovací mate­riál pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
    • 19057003

      Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, stříbrná mat

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9006
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      56 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      7 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11087003
    PDF
    Hager RoHS report 11087003
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 11087003 | Hager

      Obrázek produktu 11087003

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 11087003 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 11087003

      Mezirámeček pro středové desky, K.5, alu mat, lak.

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.