Žaluziový spínač 1-pólový, pro centrální díl se zámkem 385103
EAN
4011334489245
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (14)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 361 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
Ovládací prvky a indikátory
-
Typ žaluziového spínače1-pól. spínač
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Spínací proud10 AX (100W LED (SBL))
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
Způsob zapojeníS polohou 0
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Způsob montážePro přišroubování
-
Související produktové řadyBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 385103
Žaluziový spínač 1-pólový, pro centrální díl se zámkem
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-25
PDF270,43 kB
Více dokumentace