Centrální díl se zámkem a funkcí žaluziového spínače, Q.x, antracit sametová 1081608600
EAN
4011334507628
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RAL7021
-
Povrchová úpravaSametové
-
MateriálDuroplast
-
PovrchLakované
Texty
-
PotiskS potiskem
-
Způsob montážePro přišroubování
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Má pole pro označováníNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
-
Související systémyBerker Q.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Více dokumentace