Centrální díl se zámkem a funkcí žaluziového spínače, Q.x, bílá sametová 1081608900
EAN
4011334507635
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 116 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekKlíč
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška58,80 mm
-
Šířka58,80 mm
-
Hloubka32,50 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyBerker Q.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 1081608900
Centrální díl se zámkem a funkcí žaluziového spínače, Q.x, bílá sametová
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Více dokumentace