Přepínač, třístupňový, s nulovou polohou: 0-1-2-3, 16 A, 250 V~, modul přístroje 386103
EAN
4011334489269
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (18)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 513 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Elektrický proud
-
Spínací proud10 AX (100W LED (SBL))
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Rozměry
-
Hloubka42 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekOtočný
Texty
-
Způsob zapojeníS polohou 0: 0-1-2-3
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 386103
Přepínač, třístupňový, s nulovou polohou: 0-1-2-3, 16 A, 250 V~, modul přístroje
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-25
PDF270,43 kB
Více dokumentace