The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker S.1
    • 1084190900
    EAN
    4011334507826
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker S.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker B.3
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker B.7
    • Vidět víc

    Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, S.1/B.x, bílá mat 1084190900

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, S.1/B.x, bílá mat

    1084190900

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Otočný
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      58 mm
    • Šířka
      58 mm
    • Hloubka
      20 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Cent­rální krycí deska
    • Souvi­se­jící systémy
      S.x/B.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 1084190900
    PDF
    RoHS report 1084190900
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 1084190900 | Hager

      Obrázek produktu 1084190900

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 1084190900 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 1084190900

      Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, S.1/B.x, bílá mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-10-08

      PDF
      224,35 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      20308989 - Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá lesk
      20308989
      Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá lesk
    • 2
      20311606 - Termostat s rozp. kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, antracit mat
      20311606
      Termostat s rozp. kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, antracit mat
    • 3
      20308982 - Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1, krémová lesk
      20308982
      Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1, krémová lesk
    • 4
      20448982 - Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1, krémová lesk
      20448982
      Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1, krémová lesk
    • 5
      20311909 - Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, bílá mat
      20311909
      Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, bílá mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.