The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 451515
    EAN
    4011334424642
    Balení
    10 ks

    Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic 451515

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic

    451515

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (16)
    Previous
    Previous
    12038982
    12038982
    Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1, krémová lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    12036089
    12036089
    Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, Q.x, bílá sametová
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    12036086
    12036086
    Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, Q.x, antracit sametová
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    12036084
    12036084
    Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, Q.x, stříbrná sametová
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    12017019
    12017019
    Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, K.1, bílá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    12017016
    12017016
    Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, K.1, antracit mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Povinné příslušenství

    • 12038982

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 12036089

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, Q.x, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 12036086

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, Q.x, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 12036084

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, Q.x, stříbrná sametová

      0,00 €  / *
    • 12017019

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 12017016

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 12017013

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 12017014

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *
    • 12031909

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1/B.x, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 12031606

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1/B.x, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 12031404

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1/B.x, stříbrná mat

      0,00 €  / *
    • 148602

      Středová deska pro anténní zásuvku se 2 otvory, wg Up IP44, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 148601

      Středová deska pro anténní zásuvku se 2 otvory, wg Up IP44, hnědá lesk

      0,00 €  / *
    • 12038989

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1/B.x, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • WLF1068BG

      0,00 €  / *
    • WLF1068WG

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Oslabení
    • Připo­jovací tlumení při 2150 MHz
      13,50 dB
    • Připo­jovací tlumení při 860 MHz
      13 dB
    • Průcho­dové tlumení při 2150 MHz
      2,20 dB
    • Průcho­dové tlumení při 860 MHz
      1,20 dB
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Průchozí zásuvka
    Frek­vence
    • Šířka frek­venčního pásma
      5 - 2 400 MHz
    • Širokopásmová tech­no­logie
      5 - 2 400 MHz
    Vyba­vení
    • Počet výstupů
      2
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Kov
    Rozměry
    • Hloubka
      27,20 mm
    • Vestavěná hloubka
      40 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Texty
    • Funkce
      Vhodné pro HDTV
    • Typ připo­jení
      S bezšrou­bovými svor­kami
    • Nosná deska/nosný rám
      Vnější oka na nosném kroužku vylo­mi­telná pro kulatý vzhled

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 451515
    PDF
    RoHS report 451515
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 451515 | Hager

      Obrázek produktu 451515

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 451515 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 451515

      Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      369,35 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.