Tlačítko spínací / kontrolka E10 5101
EAN
4011334030751
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (30)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 524 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Výkon
-
Napájení žárovky2 - 2 W
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka30,40 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 5101
Tlačítko spínací / kontrolka E10
PDF -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Více dokumentace