The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker S.1
  • Ovlá­dání světel - Berker S.1
  • 127902
  • Designové řady vypínačů

Tlačítkový ovladač pro podsvícené tlačítko E10, příslušenství, čirá 127902

EAN
4011334212874
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Tlačítkový ovladač pro podsvícené tlačítko E10, příslušenství, čirá

127902

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
5101
5101
Tlačítko spínací / kontrolka E10
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
510110
510110
Tlačítko spínací / kontrolka E10
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 5101

    Tlačítko spínací / kontrolka E10

    0,00 €  / *
  • 510110

    Tlačítko spínací / kontrolka E10

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9001
  • Mate­riál
    Duroplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    32 mm
  • Šířka
    30 mm
  • Hloubka
    33 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění svorkou
Vyba­vení
  • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
Hager REACH declaration 127902
PDF
Hager RoHS report 127902
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 127902 | Hager

    Obrázek produktu 127902

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 127902 | Hager

    Hager Product data sheet 127902

    Tlačítkový ovladač pro podsvícené tlačítko E10, příslušenství, čirá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    dc24-1014

    PDF
    322,45 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    16338989 - Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, bílá lesk
    16338989
    Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, bílá lesk
  • 2
    16321606 - Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, antracit mat
    16321606
    Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, antracit mat
  • 3
    16321404 - Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, stříbrná mat
    16321404
    Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, stříbrná mat
  • 4
    16321909 - Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, bílá mat
    16321909
    Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, bílá mat
  • 5
    16331909 - Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, bílá mat
    16331909
    Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, bílá mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.