The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker S.1
  • Ovlá­dání světel - Berker S.1
  • 167801
  • Designové řady vypínačů

LED žárovka E10, příslušenství, červená 167801

EAN
4011334293767
Balení
20 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

LED žárovka E10, příslušenství, červená

167801

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
510401
510401
Tlačítko/kontrolka E10, spínací kontakt, se středovým dílem, 1930/glas, černá l.
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
5101
5101
Tlačítko spínací / kontrolka E10
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 5104

    Tlačítko/kontrolka E10, spínací kontakt, se středovým dílem, 1930/glas, bílá l.

    0,00 €  / *
  • 510401

    Tlačítko/kontrolka E10, spínací kontakt, se středovým dílem, 1930/glas, černá l.

    0,00 €  / *
  • 5101

    Tlačítko spínací / kontrolka E10

    0,00 €  / *
  • 510110

    Tlačítko spínací / kontrolka E10

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    230 - 230 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    0
Rozměry
  • Výška
    9,70 mm
  • Šířka
    9,70 mm
  • Hloubka
    29 mm
Mate­riál
  • Barva
    Červená
Osvět­lení
  • Typ svítidla
    LED

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 167801
PDF
Hager RoHS report 167801
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 167801 | Hager

    Obrázek produktu 167801

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 167801 | Hager

    Hager Produktový list 167801

    LED žárovka E10, příslušenství, červená

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    WXA691 - LED kontrolka 230 V pro spínače a tlačítka gallery, červená
    WXA691
    LED kontrolka 230 V pro spínače a tlačítka gallery, červená
  • 2
    WXA690 - LED kontrolka 230 V pro spínače a tlačítka gallery, modrá
    WXA690
    LED kontrolka 230 V pro spínače a tlačítka gallery, modrá
  • 3
    16281909 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat
    16281909
    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat
  • 4
    16281606 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat
    16281606
    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat
  • 5
    16281404 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat
    16281404
    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.