The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 450502
    EAN
    4011334186564
    Balení
    10 ks

    Zásuvka reproduktorová, stereo, High End 450502

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zásuvka reproduktorová, stereo, High End

    450502

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (14)
    Previous
    Previous
    11968989
    11968989
    Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, S.1/B.x, bílá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11961909
    11961909
    Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, S.1/B.x, bílá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11961606
    11961606
    Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, S.1/B.x, antracit mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11961404
    11961404
    Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, S.1/B.x, stříbrná mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11962089
    11962089
    Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, R.1/R.3, bílá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11962045
    11962045
    Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, R.1/R.3, černá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Povinné příslušenství

    • 11968989

      Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, S.1/B.x, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 11961909

      Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, S.1/B.x, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 11961606

      Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, S.1/B.x, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 11961404

      Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, S.1/B.x, stříbrná mat

      0,00 €  / *
    • 11962089

      Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, R.1/R.3, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 11962045

      Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, R.1/R.3, černá lesk

      0,00 €  / *
    • 11968982

      Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, S.1, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 11966089

      Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, Q.x, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 11966086

      Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, Q.x, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 11966084

      Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, Q.x, stříbrná sametová

      0,00 €  / *
    • 11847009

      Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 11847006

      Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 11847003

      Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 11847004

      Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Repro­duk­to­rový konektor
    • Průřez vodiče
      10 - 10 mm²
    • Počet přípojek
      2
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      41,90 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      0
    • Vestavěná hloubka
      31 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění příchytkou
    Vyba­vení
    • Stíněný
      Ne
    • S protiprachovými kryt­kami
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK02

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 450502
    PDF
    RoHS report 450502
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 450502 | Hager

      Obrázek produktu 450502

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 450502 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 450502

      Zásuvka reproduktorová, stereo, High End

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.