The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker R.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker R.1
    • 11962045
    EAN
    4011334370963
    Balení
    10 ks
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker R.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker R.8
    • Vidět víc

    Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, R.1/R.3, černá lesk 11962045

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, R.1/R.3, černá lesk

    11962045

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Repro­duk­to­rový konektor
    • Počet přípojek
      1
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9005
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      58,10 mm
    • Šířka
      58,10 mm
    • Hloubka
      18,80 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Souvi­se­jící systémy
      R.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11962045
    PDF
    RoHS report 11962045
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 11962045 | Hager

      Obrázek produktu 11962045

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 11962045 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 11962045

      Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, R.1/R.3, černá lesk

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WLF1008WG - Centrální díl pro zásuvku datovou 2x RJ4
      WLF1008WG
      Centrální díl pro zásuvku datovou 2x RJ4
    • 2
      14322089 - Centrální díl s montážním otvorem Ø 22,5 mm, R.1/R.3, bílá lesk
      14322089
      Centrální díl s montážním otvorem Ø 22, 5 mm, R.1/R.3, bílá lesk
    • 3
      6810332089 - Centrální díl s výřezem pro telefonní zásuvku TDO, R.1/R.3, bílá lesk
      6810332089
      Centrální díl s výřezem pro telefonní zásuvku TDO, R.1/R.3, bílá lesk
    • 4
      3315392089 -
      3315392089
    • 5
      14842089 - Centrální díl pro anténní zásuvku s 4 otvory (Ankaro), R.x/1930/R.cla., bílá l.
      14842089
      Centrální díl pro anténní zásuvku s 4 otvory (Ankaro), R.x/1930/R.cla., bílá l.

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.