The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker R.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker R.1
    • 14322089
    EAN
    4011334367086
    Balení
    10 ks
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker R.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker R.8
    • Vidět víc

    Centrální díl s montážním otvorem Ø 22,5 mm, R.1/R.3, bílá lesk 14322089

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl s montážním otvorem Ø 22,5 mm, R.1/R.3, bílá lesk

    14322089

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Počet přípojek
      1
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      13,90 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Souvi­se­jící systémy
      R.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14322089
    PDF
    RoHS report 14322089
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 14322089 | Hager

      Obrázek produktu 14322089

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 14322089 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 14322089

      Centrální díl s montážním otvorem Ø 22,5 mm, R.1/R.3, bílá lesk

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      14322006 - Centrální díl s montážním otvorem Ø 22,5 mm, R.1/R.3, žlutá lesk
      14322006
      Centrální díl s montážním otvorem Ø 22, 5 mm, R.1/R.3, žlutá lesk
    • 2
      14322045 - Centrální díl s montážním otvorem Ø 22,5 mm, R.1/R.3, černá lesk
      14322045
      Centrální díl s montážním otvorem Ø 22, 5 mm, R.1/R.3, černá lesk
    • 3
      3315392045 -
      3315392045
    • 4
      3315392089 -
      3315392089
    • 5
      14842045 - Centrální díl pro anténní zásuvku s 4 otvory (Ankaro), R.x/1930/R.cla., černá l.
      14842045
      Centrální díl pro anténní zásuvku s 4 otvory (Ankaro), R.x/1930/R.cla., černá l.

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.