The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker R.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker R.1
    • 3315392089
    EAN
    4011334367215
    Balení
    10 ks
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker R.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker R.8
    • Vidět víc

    3315392089

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    3315392089

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      USB
    • Počet přípojek
      2
    Rozměry
    • Hloubka
      36,40 mm
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Vestavěná hloubka
      24,90 mm
    Vyba­vení
    • S protiprachovými kryt­kami
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    • Stíněný
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý, Matná
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Texty
    • Způsob montáže
      Bez rozpěrných příchytek

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 3315392089
    PDF
    RoHS report 3315392089
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 3315392089 | Hager

      Obrázek produktu 3315392089

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 3315392089 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 3315392089

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-08-15

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Instalační návod en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Obrázek Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Instalační návod en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      14842089 - Centrální díl pro anténní zásuvku s 4 otvory (Ankaro), R.x/1930/R.cla., bílá l.
      14842089
      Centrální díl pro anténní zásuvku s 4 otvory (Ankaro), R.x/1930/R.cla., bílá l.
    • 2
      6810332089 - Centrální díl s výřezem pro telefonní zásuvku TDO, R.1/R.3, bílá lesk
      6810332089
      Centrální díl s výřezem pro telefonní zásuvku TDO, R.1/R.3, bílá lesk
    • 3
      WLF1008WG - Centrální díl pro zásuvku datovou 2x RJ4
      WLF1008WG
      Centrální díl pro zásuvku datovou 2x RJ4
    • 4
      14322089 - Centrální díl s montážním otvorem Ø 22,5 mm, R.1/R.3, bílá lesk
      14322089
      Centrální díl s montážním otvorem Ø 22, 5 mm, R.1/R.3, bílá lesk
    • 5
      11962045 - Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, R.1/R.3, černá lesk
      11962045
      Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, R.1/R.3, černá lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.