• Berker Q.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker Q.1
    • 11966084
    EAN
    4011334443063
    Balení
    10 ks
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker Q.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker Q.3
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker Q.7
    • Vidět víc

    Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, Q.x, stříbrná sametová 11966084

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, Q.x, stříbrná sametová

    11966084

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Repro­duk­to­rový konektor
    • Počet přípojek
      1
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9006
    • Povr­chová úprava
      Same­tový
    • Mate­riál
      Duroplast
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      59 mm
    • Šířka
      59 mm
    • Hloubka
      20 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK02
    • Souvi­se­jící systémy
      Q.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11966084
    PDF
    RoHS report 11966084
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 11966084 | Hager

      Obrázek produktu 11966084

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 11966084 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 11966084

      Centrální díl pro reproduktorovou zásuvku, Q.x, stříbrná sametová

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      450002 - TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
      450002
      TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
    • 2
      WDF41076 - Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6A iso /
      WDF41076
      Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6A iso /
    • 3
      WDF410766 - Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6/ Class
      WDF410766
      Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6/ Class
    • 4
      454402 - TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
      454402
      TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
    • 5
      WDF4800PW1 - Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
      WDF4800PW1
      Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.