Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso 4588
EAN
4011334345534
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (18)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 556 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Šířka přenosového pásma500 - 500 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů2
-
Se zavěšeným víkemNe
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 70 °C
Materiál
-
BarvaČerná
-
MateriálKov, Umělá hmota
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkySAE/IAE (ISDN)
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Napětí
-
Jmenovité napětí72 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud0,50 A
Rozměry
-
Vestavěná hloubka35 mm
Texty
-
VýstupS přímým vývodem
-
NapětíVhodné pro PoE+
-
Způsob montážePro přišroubování, Bez rozpěrných příchytek
-
Kategorie/portyCat. 6A iso, třída EA, stíněný
-
OchranaS volitelnými výklopnými protiprachovými kryty
-
Nosná deska/nosný rámVnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled
-
Typ připojeníSe svorkami IDC
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace