Tahový spínač//přepínač, řazení 6 3966
EAN
4011334025160
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Osvětlovací vložka pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud10 A
Instalace, montáž
-
Montáž naZapuštěná montáž
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Materiál
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálKov, Umělá hmota
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou
Rozměry
-
Vestavěná hloubka31 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Architektura
-
Řídicí/provozní prvekPřívodní kabel
Texty
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami, Pro montáž na stěnu a na strop
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
OsvětleníPro osvětlení a kontrolní obvod
-
Způsob zapojeníSpínač/přepínač
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Prohlášení o shodě
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Více dokumentace