Vestavný proudový chránič, 16 A, 30 mA, typ A je určen pro montáž do stěn a dutých příček a chrání připojená zařízení před střídavými a pulzujícími stejnosměrnými proudy. Upevnění je možné šroubky nebo rozpěrkami. Tento chránič je speciálně navržen pro použití v obytných a komerčních budovách a přispívá ke zvýšení elektrické bezpečnosti.
EAN
4011334459910
Balení
1 ks
Vestavný proudový chránič, 16 A, 30 mA, typ A 284401 284401
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
149601
Středová deska pro proudový chránič 50 x 50 mm, hnědá, lesk
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 283 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Počet pólů2
Napětí
-
Jmenovité napětí230 V
-
Typ napájecího napětíAC
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
-
Vypínací a otevírací kapacita Idm3 kA
-
Jmenovitý reziduální provozní proud Idn30 mA
-
Odolnost vůči rázovému proudu (pulzní chybné proudy 8/20µs)0,25 kA
Bezpečnost
-
Typ diferenciální ochranyA
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 40 °C
-
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-22
Kapacita
-
Počet modulů0
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32 mm
Připojení
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče1,5 - 2,5 mm²
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče2,50 - 2,50 mm²
Texty
-
OchranaNa ochranu sériově zapojených spotřebičů
-
TypTyp A pro střídavé a pulzující stejnosměrné proudy
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
Způsob montážeS upevněním sponami/šrouby, Pro montáž pod omítku a do dutých příček
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 284401
Vestavný proudový chránič, 16 A, 30 mA, typ A
PDF -
Instalační návod
Manual for 284401 - Residual current circuit-breaker (EN-ES-NO, 2020-11)
Instalační návod en-GB, es-ES, nn-NO 2021-11-10
PDF899,47 kB
Manual for 284401 - Residual current circuit-breaker (EN 2017-01)
Instalační návod en-GB 2017-03-20
PDF563,91 kB -
Prohlášení o shodě
- EU Declaration of Conformity
dc23-1053
PDF220,35 kB
Více dokumentace