The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker K.5
  • Rámečky a krabice na omítku - Berker K.5
  • 10417004
  • Designové řady vypínačů

Kryt, jednoduchý, na omítku, K.5, nerezová ocel mat, lak. 10417004

EAN
4011334275671
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kryt, jednoduchý, na omítku, K.5, nerezová ocel mat, lak.

10417004

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Schuko zásuvka 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Schuko zásuvka
  • 47357004

    Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • 13137003

    Rámeček, 1-násobný, K.5, Alu elox

    0,00 €  / *
  • 13137004

    Rámeček, 1-násobný, K.5, nerezová ocel mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    0
Mate­riál
  • Barva
    Nerezová ocel
  • Kód RAL
    9022
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Nerezová ocel, Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený, Lakované
Rozměry
  • Výška
    82 mm
  • Šířka
    88,50 mm
  • Hloubka
    41,50 mm
  • Vestavěná hloubka
    36 mm
Vyba­vení
  • S přívodem vedení
    Ano
Instalace, montáž
  • Montážní/při­po­jovací poloha
    Horizon­tální, Vertikální
  • Montáž
    Montáž na omítku
Příslu­šen­ství
  • S krytem rámu
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Souvi­se­jící systémy
    K.x
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    K.5

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 10417004
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 10417004 | Hager

    Obrázek produktu 10417004

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 10417004 | Hager

    Hager Product data sheet 10417004

    Kryt, jednoduchý, na omítku, K.5, nerezová ocel mat, lak.

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-10-04

    PDF
    179,12 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    10417003 - Kryt, jednoduchý, na omítku, K.5, alu mat, lak.
    10417003
    Kryt, jednoduchý, na omítku, K.5, alu mat, lak.
  • 2
    10437003 - Instalační krabice 3-násobná, nástěnná montáž, K.5, alu mat, lak.
    10437003
    Instalační krabice 3-násobná, nástěnná montáž, K.5, alu mat, lak.
  • 3
    13637003 - Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.5, Alu elox
    13637003
    Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.5, Alu elox
  • 4
    13637004 - Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.5, nerezová ocel mat
    13637004
    Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.5, nerezová ocel mat
  • 5
    13137003 - Rámeček, 1-násobný, K.5, Alu elox
    13137003
    Rámeček, 1-násobný, K.5, Alu elox

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.