Spínač 3-pólový, řazení 3, 16AX 303303
EAN
4011334230519
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (36)Volitelné příslušenství
-
Osvětlovací vložka pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 546 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud16 A
-
Jmenovitý proud16 A
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Napětí
-
Jmenovité napětí400 V
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka31 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK07
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Texty
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
OsvětleníPro osvětlení a kontrolní obvod
-
Způsob zapojení3pólový spínač, S předdefinovanou polohou 0
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 303303
Spínač 3-pólový, řazení 3, 16AX
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-10-20
PDF236,10 kB
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2022-10-20
PDF230,58 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Více dokumentace