Žaluziový spínač 1-pólový, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje 382120
EAN
4011334200604
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (12)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 525 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Ovládací prvky a indikátory
-
Typ žaluziového spínače1-pól. spínač
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Spínací proud10 AX (100W LED (SBL))
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
Texty
-
Způsob zapojení1pólový, S polohou 0
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Způsob montážePro přišroubování, Bez rozpěrných příchytek
-
Související produktové řadyBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.3, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.8, Berker S.1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 382120
Žaluziový spínač 1-pólový, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
PDF -
Installation manual
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)
Instalační příručka en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)
Instalační příručka en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB
Více dokumentace