Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku 383110
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (12)Volitelné příslušenství
-
Oddělovací relé žaluzie 4 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Materiál
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Ovládací prvky a indikátory
-
Typ žaluziového spínače1-pólové tlačítko
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Spínací proud10 A
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Způsob montážePro přišroubování, Bez rozpěrných příchytek
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 383110
Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
PDF -
Instalační návod
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)
Instalační návod en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)
Instalační návod en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB
Více dokumentace